• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis mécanique à tête cylindrique de type P, cruciforme, n° 0, classe 1【2,000-5,000 pièces par conditionnement】

Vis mécanique à tête cylindrique de type P, cruciforme, n° 0, classe 1

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSH-SUS-M2-6
CSPCSH-SUS-M2-8
CSPPNH-STN-M2.6-4
CSPPNH-STN-M2.6-5
CSPPNH-STN-M2.6-6
CSPPNH-STN-M2.6-8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface

71.32 €

2,000 pièces par conditionnement

6 jours 1026-NA

78.51 €

2,000 pièces par conditionnement

6 jours 1028-NA

72.98 €

5,000 pièces par conditionnement

15 jours 102.64[Acier] JIS-SWCH équiv.[Placage au nickel] Placage nickel

72.98 €

5,000 pièces par conditionnement

15 jours 102.65[Acier] JIS-SWCH équiv.[Placage au nickel] Placage nickel

72.98 €

5,000 pièces par conditionnement

15 jours 102.66[Acier] JIS-SWCH équiv.[Placage au nickel] Placage nickel

74.71 €

5,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.68[Acier] JIS-SWCH équiv.[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique