Vis mécanique à tête cylindrique PS Tight-II, cruciforme, n° 0, classe 1【10,000 pièces par conditionnement】

Vis mécanique à tête cylindrique PS Tight-II, cruciforme, n° 0, classe 1

The head is extremely small compared to a normal screw, and is often used for precision parts.

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNH-STNB-M1.7-5

Référence pièce
CSPPNH-STNB-M1.7-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

304.76 €

10,000 pièces par conditionnement

16 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 1.7 Longueur L (mm) 5
Matériau JIS-SWCH équiv. Traitement de surface Nickel noir Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis mécanique à tête cylindrique PS Tight-II, cruciforme, n° 0, classe 1, le numéro d'article est le suivant: CSPPNH-STNB-M1.7-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNH-STNB-M1.7-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique