• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit écrou hexagonal (type 3) (filetage à pas à gauche) (fin)【1-600 pièces par conditionnement】 (HNT3B-STH-MSL10)

Petit écrou hexagonal (type 3) (filetage à pas à gauche) (fin) HNT3B-STH-MSL10
  • Remise sur volume

[Material] Steel
[Surface Processing] None / Unichrome Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Chrome Plating / Black Chromate / Parkerizing / Green Chromate / Trivalent Stainless Coat / ZEC Coat - Base Trivalent White / ZEC Coat - Base Trivalent Black
[Nominal of Thread (M)] 10
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse (Left)
[Hex Nut Standard] Type 3

(i)Remarque

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.
    * "Other special treatments" under Surface Processing have the following specifications.
    3W-ZEC: ZEC coating - base trivalent white
    3B-ZEC: ZEC coating - base trivalent black

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HNT3B-STH-MSL10

Référence pièce
HNT3B-STH-MSL10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface Traitement de surface (détails)

79.96 €

600 pièces par conditionnement

12 jours 10Placage au chromePlacage au chrome

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 10 Matériau Acier Type de filetage Métrique, gros filet (gauche)
Applications, fonctions Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à écrou hexagonal Type 3

Vous vous trouvez sur la page de Petit écrou hexagonal (type 3) (filetage à pas à gauche) (fin), le numéro d'article est le suivant: HNT3B-STH-MSL10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNT3B-STH-MSL10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HNT3B-STC-MSL10
HNT3B-STCB-MSL10
HNT3B-STCG-MSL10
HNT3B-STN-MSL10
HNT3B-STP-MSL10
HNT3B-STU-MSL10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface Traitement de surface (détails)

48.87 €

600 pièces par conditionnement

12 jours -Placage chromé[Placage chrome] Placage chromé

58.82 €

600 pièces par conditionnement

12 jours -Placage chromé[Placage chrome] Chrome noir

58.82 €

600 pièces par conditionnement

12 jours -Placage chromé[Placage chrome] Chrome vert

62.04 €

600 pièces par conditionnement

12 jours 10Placage nickel[Placage nickel] Placage nickel

55.16 €

600 pièces par conditionnement

12 jours 10ParkerParker

48.87 €

600 pièces par conditionnement

12 jours -Placage chromé brillantPlacage chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique