• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Écrou hexagonal (type 1) (Whitworth) (découpe)【1-150 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal (type 1) (Whitworth) (découpe)
  • Remise sur volume

[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (inch)] 1/2, 7/8
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Whitworth Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Remarque

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT1A-SUS-W1/2
HNT1A-SUS-W7/8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (pouce)

144.76 €

150 pièces par conditionnement

6 jours 101/2

6.90 €

Disponible 6 jours 107/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de filetage Whitworth, gros filet
Applications, fonctions Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA
Type à écrou hexagonal Type A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique