HLB

HLB
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses both the top nut (convex type) and bottom nut (concave type).
The top nut is perfectly circular with respect to the bolt, but the bottom nut has been eccentrically machined off-center with respect to the bolt.

[Features] Since the lower nut is eccentric, tightening the upper nut will apply a lateral force due to the wedging action. Friction to this male thread prevents loosening.
· Can be manually tightened to your desired position.
· Can be used repeatedly.
· HLB is for bearings.

[Shape] Round
[Material] SS400/S45C
[Nominal of Thread] M15X1.0/M10X0.75/M12X1.0/M17X1.0/M20X1.0/M25X1.5/M30X1.5/M35X1.5/M40X1.5/M45X1.5/M50X1.5/M55X2.0/M60X2.0/M65X2.0/M70X2.0/M75X2.0/M80X2.0/M85X2.0/M90X2.0/M95X2.0/M100X2.0/M105X2.0/M110X2.0/M115X2.0/M120X2.0/M125X2.0/M130X2.0/M135X2.0/M140X2.0/M145X2.0/M150X2.0/M155X3.0/M160X3.0/M165X3.0/M170X3.0/M175X3.0/M180X3.0/M185X3.0/M190X3.0/M195X3.0/M200X3.0
[Type] Lock Nut

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.
  • Les dimensions qui ne figurent pas dans les informations sur le produit sont également disponibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLB-S45CPLB-65
HLB-STPLB-12
HLB-STPLB-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M Matériaux (détails)

69.31 €

1 6 jours 10M65X2.0EN 1.1191 équiv.

14.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M12X1.0EN 1.0038 équiv.

17.81 €

9.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M20X1.0EN 1.0038 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Matériau Acier
Traitement de surface Traitement de surface Traitement de surface (détails) Parkérisation (revêtement phosphate)

Assistance technique