Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PW16-M4 |
PW16-M5 |
PW18-25B |
PW18-40B |
PW18-M8 |
PW18D-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nom de la série | Contenu du jeu | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre du trou (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) | Unité | 16 | 4.5 | |
5.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) | Unité | 16 | 5.5 | |
2.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Série LECOFRAME 25 (pour structures légères / moyennes) | PW18D-M6 / Boulon / Écrou / Clip de support (pour profilés série 25) | 18 | 6.5 | |
3.97 € | 1 | 8 jours | - | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) | PW18D-M6 / Boulon / Écrou / Clip de support (pour profilés série 40) | 18 | 6.5 | ||
0.90 € | 1 | 5 jours | 10 | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) | Unité | 18 | 8.5 | ||
1.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) | Unité | 18 | 6.5 |
Loading...
Type à écrou | Rondelle | Fonction | Standard | Matériau | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nom de la série
Contenu du jeu
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre du trou(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles