• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bordure de calage 120

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R05N-L120

Référence pièce
R05N-L120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.21 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 1.19 Diamètre de filetage(M) M3 Matériau EN AW-6063-T5 équiv.
Épaisseur de plaque compatible(mm) 4.5-5.5 Accessoire Vis à pression M3X8 acier inoxydable

Vous vous trouvez sur la page de Bordure de calage 120, le numéro d'article est le suivant: R05N-L120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R05N-L120.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique