• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Œil rond à vis en acier inoxydable (bouchon d'ancrage fixé), usine de machines basée sur l'eau

Œil rond à vis en acier inoxydable (bouchon d'ancrage fixé), usine de machines basée sur l'eau
  • Remise sur volume

[Diameter] 5 6 8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • The "through hole dimension" is "Dimension h in the product information drawings".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPNIBHAPA-SUS-M5
SPNIBHAPA-SUS-M6
SPNIBHAPA-SUS-M8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre
(mm)
Dimensions du trou traversant
(mm)

11.07 €

Disponible 6 jours 10511.5

13.69 €

Disponible 6 jours 10617

21.43 €

Disponible 6 jours 10821

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique