• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Œil rond à vis en acier inoxydable, élément rond (bouchon d'ancrage fixé), Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.【1-20 pièces par conditionnement】

Œil rond à vis en acier inoxydable, élément rond (bouchon d'ancrage fixé), Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
  • Remise sur volume

[Diameter] 5 6 8
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.
  • The "through hole dimension" is "Dimension L in the product information drawings".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPNIBHAPB-SUS-M5
SPNIBHAPB-SUS-M6
SPNIBHAPB-SUS-M8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre
(mm)
Dimensions du trou traversant
(mm)

194.37 €

20 pièces par conditionnement

16 jours 10530

17.26 €

Disponible 6 jours 10640

215.42 €

10 pièces par conditionnement

16 jours 10850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique