• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Léger - creux, châssis pour structure creuse, châssis 25A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F25A-4000
F25A-4000-[1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
F25A-[10-3999.9/0.1]
F25A-[10-3999.9/0.1]-[1A,​1B,​1C,​1D,​2R,​2]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHole Processing Code Length (Cut Product)
(mm)
Length (Standard Length Product)
(mm)

-

6 jours 10--4000

-

6 jours 101A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R-4000

-

6 jours 10-10 ~ 3999.9-

-

6 jours 101A / 1B / 1C / 1D / 2 / 2R10 ~ 3999.9-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 25 Taille de profilé extrudé 25×35.3 Série d'extrusions Série LECOFRAME 25 (pour structures légères / moyennes)
Type de profilé extrudé Avec plan C Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Nombre de surfaces rainurées Fente à 3 côtés Fraisage de la surface NA Matériau EN AW6081 équiv.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique