Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 15 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent noir | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
57.31 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2 | 5 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
41.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 2.5 | 5 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
0.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 | 6 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.01 € 0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 8 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 4 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 65 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.83 € 1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 70 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.40 € 1.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 55 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 15 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 55 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 18 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.27 € 1.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 18 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 18 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.89 € 3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Tête basse | Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme de base | Standard (rond) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles