Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série CBA-30, ensemble de moteur sans balais et de système de commande


● Wide Speed Control Range (90 to 3,000 r/min, speed ratio 1:33)
● Smallest in industry/lightest weight class motor driver. Ideal for equipment requiring space-saving.
● Stable speed control (speed fluctuation 0.5% or less)
● Equipped with 2-stage speed setting function (internal knob / external input)
● A safe design equipped with a safe start function
● Acceleration time/deceleration time settings and instantaneous stop are possible
● Motor speed can be monitored via rotational pulse output
● Various Protection Functions (Overload, Overspeed, Overheat, Over/Under Voltage Protection)
● A power supply unit package that can be used immediately is available
● Extensive Geared Lineup (gear ratio 1:5 to 1:100)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBA-30CDF
CBA-30CKF-SA
CBA-30CKF-SC
CBA-30CKF-SD
CBA-30CKF-SE
CBA-30CKF-SF
CBA-30CKF-SG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de moteur Dim. de l'embase carrée A
(mm)
Type de tête d'engrenage Gear ratio Rated Torque
(N·m)
Max. Allowable Torque
(N·m)

149.16 €

8 jours 10Standard-NA-0.12-

215.83 €

8 jours 10Geared60Parallel Shafts1:5-0.54

215.83 €

8 jours 10Geared60Parallel Shafts1:15-1.6

215.83 €

8 jours 10Geared60Parallel Shafts1:20-2.2

232.49 €

6 jours 10Geared60Parallel Shafts1:30-3.1

232.49 €

8 jours 10Geared60Parallel Shafts1:50-5.2

232.49 €

29 jours 10Geared60Parallel Shafts1:100-6.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Set Product Forme du corps principal Square Sortie nominale(W) 30
Spécifications de tension DC Specifications Plage de régulation de vitesse(tr/min) 90–3000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique