• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite vis (+) en fer pour poignée【400-500 pièces par conditionnement】

Petite vis (+) en fer pour poignée

[Nominal] 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Steel / Stainless Steel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLWH-STT3SC-M4-20
CSPLWH-STT3SC-M4-25
CSPLWH-STT3SC-M4-30
CSPLWH-STT3SC-M4-45
CSPLWH-STTSM-M4-20
CSPLWH-STTSM-M4-25
CSPLWH-STTSM-M4-30
CSPLWH-STTSM-M4-35
CSPLWH-STTSM-M4-40
CSPLWH-STTSM-M4-45
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

32.03 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 1020[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

39.33 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 1025[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

36.75 €

400 pièces par conditionnement

6 jours 1030[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

60.35 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 1045[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

18.11 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 1020Placage en acier inoxydable

27.17 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 1025Placage en acier inoxydable

23.40 €

400 pièces par conditionnement

16 jours 1030Placage en acier inoxydable

26.95 €

400 pièces par conditionnement

15 jours 1035Placage en acier inoxydable

33.82 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 1040Placage en acier inoxydable

36.09 €

500 pièces par conditionnement

16 jours 1045Placage en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 4 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique