• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite vis laminée en fer (+), Nitto Seiko【2,000-4,000 pièces par conditionnement】

Petite vis laminée en fer (+), Nitto Seiko

[Nominal] 3/4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Black Nickel

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPSLH-ST3B-M3-5
CSPSLH-ST3B-M4-5
CSPSLH-ST3W-M4-5
CSPSLH-STN-M4-5
CSPSLH-STNB-M3-6
CSPSLH-STNB-M4-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

137.76 €

4,000 pièces par conditionnement

6 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent noir

201.03 €

2,000 pièces par conditionnement

11 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent noir

114.85 €

2,000 pièces par conditionnement

6 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blanc

184.30 €

2,000 pièces par conditionnement

11 jours 1045[Placage au nickel] Placage nickel

117.97 €

3,000 pièces par conditionnement

6 jours 1036[Placage au nickel] Nickel noir

160.54 €

2,000 pièces par conditionnement

6 jours 1045[Placage au nickel] Nickel noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Acier Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique