• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque SUNCO Tight (+), type S (petite tête) (D=6)【1,000-1,500 pièces par conditionnement】

Plaque SUNCO Tight (+), type S (petite tête) (D=6)

[Nominal] 4
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] German Brown Plating / Black Paint

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLCH-SUSGJB-M4-6
CSPLCH-SUSGJB-M4-8
CSPLCH-SUSGJB-M4-10
CSPLCH-SUSGJB-M4-12
CSPLCH-SUSTBS-M4-6
CSPLCH-SUSTBS-M4-8
CSPLCH-SUSTBS-M4-10
CSPLCH-SUSTBS-M4-12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

78.82 €

1,500 pièces par conditionnement

16 jours 106[Placage cuivre] Placage marron allemand

67.17 €

1,200 pièces par conditionnement

16 jours 108[Placage cuivre] Placage marron allemand

69.82 €

1,200 pièces par conditionnement

16 jours 1010[Placage cuivre] Placage marron allemand

61.55 €

1,000 pièces par conditionnement

16 jours 1012[Placage cuivre] Placage marron allemand

85.42 €

1,500 pièces par conditionnement

16 jours 106[Peint en noir] Peinture noire

72.77 €

1,200 pièces par conditionnement

16 jours 108[Peint en noir] Peinture noire

75.57 €

1,200 pièces par conditionnement

16 jours 1010[Peint en noir] Peinture noire

66.73 €

1,000 pièces par conditionnement

16 jours 1012[Peint en noir] Peinture noire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête petite et basse Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique