• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite vis en fer Lamix (D = 2.5), type H2, Nitto Seiko【10,000-30,000 pièces par conditionnement】

Petite vis en fer Lamix (D = 2.5), type H2, Nitto Seiko

[Nominal] 1.4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLCHA-ST3B-M1.4-1.5
CSPLCHA-ST3B-M1.4-2
CSPLCHA-ST3B-M1.4-2.5
CSPLCHA-ST3B-M1.4-3
CSPLCHA-ST3B-M1.4-3.5
CSPLCHA-ST3B-M1.4-4
CSPLCHA-ST3B-M1.4-4.5
CSPLCHA-ST3B-M1.4-5
CSPLCHA-ST3W-M1.4-2
CSPLCHA-ST3W-M1.4-2.5
CSPLCHA-ST3W-M1.4-3
CSPLCHA-ST3W-M1.4-3.5
CSPLCHA-ST3W-M1.4-4
CSPLCHA-ST3W-M1.4-4.5
CSPLCHA-ST3W-M1.4-5
CSPLCHA-STN-M1.4-1.5
CSPLCHA-STN-M1.4-2
CSPLCHA-STN-M1.4-2.5
CSPLCHA-STN-M1.4-3
CSPLCHA-STN-M1.4-3.5
CSPLCHA-STN-M1.4-4
CSPLCHA-STN-M1.4-4.5
CSPLCHA-STN-M1.4-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

590.48 €

30,000 pièces par conditionnement

16 jours 101.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

368.25 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Chrome trivalent] Trivalent noir

355.56 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

355.56 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Chrome trivalent] Trivalent noir

355.56 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

177.78 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Chrome trivalent] Trivalent noir

177.78 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

177.78 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Chrome trivalent] Trivalent noir

342.86 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Chrome trivalent] Trivalent blanc

330.16 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

330.16 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Chrome trivalent] Trivalent blanc

330.16 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

165.08 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Chrome trivalent] Trivalent blanc

165.08 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

165.08 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Chrome trivalent] Trivalent blanc

571.43 €

30,000 pièces par conditionnement

6 jours 101.5[Placage au nickel] Placage nickel

355.56 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Placage au nickel] Placage nickel

342.86 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Placage au nickel] Placage nickel

342.86 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Placage au nickel] Placage nickel

342.86 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Placage au nickel] Placage nickel

174.93 €

10,000 pièces par conditionnement

16 jours 104[Placage au nickel] Placage nickel

171.43 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Placage au nickel] Placage nickel

171.43 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 1.4 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique