• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête fine de type B en fer Lamix (D = 2.5), type H2, Nitto Seiko【10,000-20,000 pièces par conditionnement】

Tête fine de type B en fer Lamix (D = 2.5), type H2, Nitto Seiko

[Nominal] 1.4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLCH-ST3B-M1.4-1.8
CSPLCH-ST3B-M1.4-2
CSPLCH-ST3B-M1.4-2.5
CSPLCH-ST3B-M1.4-3
CSPLCH-ST3B-M1.4-3.5
CSPLCH-ST3B-M1.4-4
CSPLCH-ST3B-M1.4-4.5
CSPLCH-ST3B-M1.4-5
CSPLCH-ST3W-M1.4-1.8
CSPLCH-ST3W-M1.4-2
CSPLCH-ST3W-M1.4-2.5
CSPLCH-ST3W-M1.4-3
CSPLCH-ST3W-M1.4-3.5
CSPLCH-ST3W-M1.4-4
CSPLCH-ST3W-M1.4-4.5
CSPLCH-ST3W-M1.4-5
CSPLCH-STN-M1.4-1.8
CSPLCH-STN-M1.4-2
CSPLCH-STN-M1.4-2.5
CSPLCH-STN-M1.4-3
CSPLCH-STN-M1.4-3.5
CSPLCH-STN-M1.4-4
CSPLCH-STN-M1.4-4.5
CSPLCH-STN-M1.4-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

457.14 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 101.8[Chrome trivalent] Trivalent noir

431.75 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Chrome trivalent] Trivalent noir

419.05 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

419.05 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Chrome trivalent] Trivalent noir

419.05 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

419.05 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Chrome trivalent] Trivalent noir

209.52 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

209.52 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Chrome trivalent] Trivalent noir

431.75 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 101.8[Chrome trivalent] Trivalent blanc

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Chrome trivalent] Trivalent blanc

393.65 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

393.65 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Chrome trivalent] Trivalent blanc

393.65 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

393.65 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Chrome trivalent] Trivalent blanc

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Chrome trivalent] Trivalent blanc

444.44 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 101.8[Placage au nickel] Placage nickel

419.05 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Placage au nickel] Placage nickel

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Placage au nickel] Placage nickel

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Placage au nickel] Placage nickel

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Placage au nickel] Placage nickel

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Placage au nickel] Placage nickel

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Placage au nickel] Placage nickel

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 1.4 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique