• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête fine de type B en fer Lamix (D = 3.0), type H2, Nitto Seiko【10,000-20,000 pièces par conditionnement】

Tête fine de type B en fer Lamix (D = 3.0), type H2, Nitto Seiko

[Nominal] 1.7
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLCHB-ST3B-M1.7-2
CSPLCHB-ST3B-M1.7-2.5
CSPLCHB-ST3B-M1.7-3
CSPLCHB-ST3B-M1.7-3.5
CSPLCHB-ST3B-M1.7-4
CSPLCHB-ST3B-M1.7-4.5
CSPLCHB-ST3B-M1.7-5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-2
CSPLCHB-ST3W-M1.7-2.5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-3
CSPLCHB-ST3W-M1.7-3.5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-4
CSPLCHB-ST3W-M1.7-4.5
CSPLCHB-ST3W-M1.7-5
CSPLCHB-STN-M1.7-2
CSPLCHB-STN-M1.7-2.5
CSPLCHB-STN-M1.7-3
CSPLCHB-STN-M1.7-3.5
CSPLCHB-STN-M1.7-4
CSPLCHB-STN-M1.7-4.5
CSPLCHB-STN-M1.7-5
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

431.75 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Chrome trivalent] Trivalent noir

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Chrome trivalent] Trivalent noir

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Chrome trivalent] Trivalent noir

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Chrome trivalent] Trivalent noir

203.17 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Chrome trivalent] Trivalent noir

406.35 €

20,000 pièces par conditionnement

16 jours 102[Chrome trivalent] Trivalent blanc

380.95 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

190.48 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Chrome trivalent] Trivalent blanc

190.48 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

190.48 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Chrome trivalent] Trivalent blanc

190.48 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc

190.48 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Chrome trivalent] Trivalent blanc

419.05 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102[Placage au nickel] Placage nickel

393.65 €

20,000 pièces par conditionnement

6 jours 102.5[Placage au nickel] Placage nickel

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103[Placage au nickel] Placage nickel

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 103.5[Placage au nickel] Placage nickel

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104[Placage au nickel] Placage nickel

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 104.5[Placage au nickel] Placage nickel

196.83 €

10,000 pièces par conditionnement

6 jours 105[Placage au nickel] Placage nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 1.7 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique