• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis Nissan - Boulon à tête basse NS ultra fin

Vis Nissan - Boulon à tête basse NS ultra fin
  • Remise sur volume

[Nominal] 2/3/4/5/6/10/12
[Material] Steel/Stainless Steel
[Surface Processing] Electroless Nickel Plating / Black Paint / None

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHELH-ST-M5-35
CSHELH-ST-M6-45
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

1.71 €

Disponible 5 jours 10535

2.20 €

Disponible 5 jours 10645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Acier Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique