• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boulon hexagonal en acier, 7 repères (à moitié fileté)【125-250 pièces par conditionnement】

Boulon hexagonal en acier, 7 repères (à moitié fileté)

[Nominal] 6
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXN7BH-STT3SC-M6-45
HXN7BH-STT3SC-M6-50
HXN7BH-STT3SC-M6-55
HXN7BH-STT3SC-M6-60
HXN7BH-STT3SC-M6-65
HXN7BH-STT3SC-M6-70
HXN7BH-STT3SC-M6-75
HXN7BH-STT3SC-M6-80
HXN7BH-STT3SC-M6-90
HXN7BH-STT3SC-M6-100
HXN7BH-STT3SC-M6-110
HXN7BH-STT3SC-M6-120
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

71.01 €

250 pièces par conditionnement

16 jours 1045

67.97 €

230 pièces par conditionnement

16 jours 1050

96.83 €

200 pièces par conditionnement

16 jours 1055

104.52 €

200 pièces par conditionnement

16 jours 1060

102.36 €

180 pièces par conditionnement

16 jours 1065

110.67 €

180 pièces par conditionnement

16 jours 1070

112.34 €

170 pièces par conditionnement

16 jours 1075

124.39 €

150 pièces par conditionnement

16 jours 1080

143.83 €

150 pièces par conditionnement

16 jours 1090

155.49 €

150 pièces par conditionnement

16 jours 10100

166.76 €

130 pièces par conditionnement

16 jours 10110

176.55 €

125 pièces par conditionnement

16 jours 10120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 6 Matériau Acier
Traitement de surface Revêtement inoxydable trivalent Forme du trou de montage NA Pas(mm) 1
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis À moitié fileté

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique