Petit boulon hexagonal en acier, 8 repères (à moitié fileté)【1-200 pièces par conditionnement】

Petit boulon hexagonal en acier, 8 repères (à moitié fileté)
  • Remise sur volume
[Nominal] 8/10
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Trivalent Stainless Coating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNH8MHT-ST3B-M10-30
HXNH8MHT-ST3W-M10-45
HXNH8MHT-ST-M8-45
HXNH8MHT-ST-M10-50
HXNH8MHT-STC-M8-30
HXNH8MHT-STC-M8-45
HXNH8MHT-STC-M8-100
HXNH8MHT-STT3SC-M8-45
HXNH8MHTA-ST-M10-40
HXNH8MHTA-ST-M10-45
HXNH8MHTA-STC-M10-30
HXNH8MHTA-STC-M10-45
HXNH8MHTA-STT3SC-M10-30
HXNH8MHTA-STT3SC-M10-45
HXNH8MHTA-STT3SC-M10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

123.45 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101030[Chrome trivalent] Trivalent noir1.5Boîte / paquet

73.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101045[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5Boîte / paquet

0.67 €

1 Disponible 6 jours 10845[Non fourni] N/A1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

52.82 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101050[Non fourni] N/A1.5Boîte / paquet

0.50 €

1 Disponible 6 jours -830[Placage chrome] Placage chromé1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

85.32 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -845[Placage chrome] Placage chromé1.25Boîte / paquet

1.38 €

1 Disponible 6 jours -8100[Placage chrome] Placage chromé1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

155.52 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10845[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.25Boîte / paquet

67.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101040[Non fourni] N/A1.5Boîte / paquet

69.51 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101045[Non fourni] N/A1.5Boîte / paquet

0.93 €

1 Disponible 6 jours -1030[Placage chrome] Placage chromé1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

88.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -1045[Placage chrome] Placage chromé1.5Boîte / paquet

155.26 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101030[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.5Boîte / paquet

106.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101045[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.5Boîte / paquet

114.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101050[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent1.5Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Forme du trou de montage N/A
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Application Standard
Type à vis À moitié fileté

Assistance technique