Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSHH-ST-M16-12 |
SSHHA-ST-M16-15 |
SSHHA-ST-M16-16 |
SSHHA-ST-M16-35 |
SSHHA-ST-M20-20 |
SSHHA-ST-M20-25 |
SSHHA-ST-M20-45 |
SSHHB-ST-M5-16 |
SSHHB-ST-M5-25 |
SSHHI-ST-M12-8 |
SSHHI-ST-M16-100 |
SSHHI-ST-M20-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 12 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 15 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 16 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 35 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 20 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 5 | 16 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 5 | 25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
59.69 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 100 | Boîte / paquet | |
5.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 90 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme d'embout | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Vis de serrage | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles