• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de serrage à six pans creux, (AWP), par Ansco

Vis de serrage à six pans creux, (AWP), par Ansco
  • Remise sur volume
[Nominal] M4 M5 M8
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSHCC-ST3W-M4-4
SSHCI-ST3W-M5-25
SSHCI-ST3W-M8-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L
(mm)

2.55 €

1 Disponible 6 jours 1044

3.04 €

1 Disponible 6 jours 10525

3.13 €

1 Disponible 6 jours 10820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Six pans creux
Forme d'embout Cuvette Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Assistance technique