Vis de serrage à six pans creux, double point, par Tokosha Metal Works Co., Ltd.

Vis de serrage à six pans creux, double point, par Tokosha Metal Works Co., Ltd.
  • Remise sur volume
[Nominal] M4
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSHCC-SUS-M4-15
SSHCE-SUS-M4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)

2.67 €

1 Disponible 6 jours 1015

2.75 €

1 Disponible 6 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Six pans creux Forme d'embout Double point Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Vis de serrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique