Vis de serrage fendue, embout plat【800-1,000 pièces par conditionnement】

Vis de serrage fendue, embout plat
[Nominal] M1.6 M2 M6
[Material] Steel
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSMH-ST-M2-5
SSMH-ST-M6-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L
(mm)

83.80 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025

266.28 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête plate
Forme d'embout Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique