Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSHHE-SUS-M4-6 |
CSHHF-SUS-M3-6 |
CSHHFI-SUS-M4-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Longueur du filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 6 | 5 | |
1.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 4 | |
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 5 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Prévention des chutes |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Longueur du filetage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles