Douille WA, type S, par Nissan Screw【1-1,000 pièces par conditionnement】

Douille WA, type S, par Nissan Screw
  • Remise sur volume
[Nominal] 4 5 6 8 10
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Bare / Trivalent Black / Trivalent White / Unichrome Plating / Chromate Plating / Black Chromate / Nickel Plating / Chrome Plating / Tin Cobalt

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHHNDB-ST3B-M4-14
CSHHNDB-ST3B-M5-22
CSHHNDB-ST3B-M5-25
CSHHNDB-ST3B-M8-22
CSHHNDB-ST3W-M5-22
CSHHNDB-ST-M5-22
CSHHNDB-ST-M10-60
CSHHNDB-ST-M10-65
CSHHNDB-STC-M5-22
CSHHNDB-STC-M6-30
CSHHNDB-STGSC-M5-22
CSHHNDB-STH-M5-22
CSHHNDB-STN-M5-22
CSHHNDB-STU-M5-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

96.79 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10414[Chrome trivalent] Trivalent noir0.7Boîte / paquet

72.52 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10522[Chrome trivalent] Trivalent noir0.8Boîte / paquet

75.05 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10525[Chrome trivalent] Trivalent noir0.8Boîte / paquet

82.09 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10822[Chrome trivalent] Trivalent noir1.25Boîte / paquet

53.19 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10522[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.8Boîte / paquet

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10522[Non fourni] Textile0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.24 €

1 Disponible 6 jours 101060[Non fourni] Textile1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.35 €

1 Disponible 6 jours 101065[Non fourni] Textile1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

54.20 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -522[Placage chrome] Placage chromé0.8Boîte / paquet

65.31 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -630[Placage chrome] Placage chromé1Boîte / paquet

79.86 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10522[Étamage] Étain cobalt0.8Boîte / paquet

84.79 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10522[Placage au chrome] Placage au chrome0.8Boîte / paquet

95.41 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10522[Placage au nickel] Placage nickel0.8Boîte / paquet

54.20 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -522[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.8Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique