• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de fixation en fer de type S Sunco Tap-Tight (+), P=3 (rondelles SW+JIS incluses)【900 pièces par conditionnement】

Vis de fixation en fer de type S Sunco Tap-Tight (+), P=3 (rondelles SW+JIS incluses)

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8

Marque: SUNCO

Prix: 100.55

Délai de livraison: 15 jours

(i)Remarque

  • STT3SC has trivalent stainless coating (Zinloy + trivalent W + K coat).
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8

Référence pièce
CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

100.55 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Vis nominale (M) 4 Longueur L (mm) 8
Traitement de surface Revêtement inoxydable trivalent Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.7
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis de fixation en fer de type S Sunco Tap-Tight (+), P=3 (rondelles SW+JIS incluses), le numéro d'article est le suivant: CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8.

Assistance technique