• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de borne en fer avec tête plus-moins, type K (assise rectangulaire avec butée dans le coin opposé incluse)【1,500-3,000 pièces par conditionnement】

Vis de borne en fer avec tête plus-moins, type K (assise rectangulaire avec butée dans le coin opposé incluse)
[Nominal] 3 4
[Material] Iron
[Surface Processing] Chromate Plating, Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNHNDB-STN-M3-6
CSBPNHNDB-STN-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Taille

82.94 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10360.56.4×1.0

61.98 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10480.78.0×1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Traitement de surface Placage nickel Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique