Capuchon GT-L en acier, classification de la résistance 10.9 (type LA), par Gosho Factory

  • Remise sur volume

[Nominal] 4 10
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHHND-ST-M4-25
CSHHND-ST-M10-35
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.37 €

16 jours 4250.7

1.26 €

Disponible 7 jours 10351.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux Forme de base Standard (rond)
Traitement de surface Textile Type de filetage Métrique, gros filet FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique