Capuchon GT-S en acier, classification de la résistance 10.9 (type SA), par Gosho Factory

Capuchon GT-S en acier, classification de la résistance 10.9 (type SA), par Gosho Factory
  • Remise sur volume
[Nominal] 8 10
[Material] Iron
[Surface Processing] Bare

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHHNDB-ST-M8-25
CSHHNDB-ST-M10-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.93 €

1 Disponible 6 jours 108251.25

1.37 €

1 Disponible 6 jours 1010201.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Traitement de surface Textile Forme du trou de montage Six pans creux
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Niveau de résistance (acier) 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Assistance technique