Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) P=1 (avec petite rondelle JIS incluse), par Tomishin

Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) P=1 (avec petite rondelle JIS incluse), par Tomishin
  • Remise sur volume
[Nominal] 3 4
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Trivalent Black, Trivalent White, Nickel Plating

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHHND-ST3B-M3-14
CSHHND-ST3B-M4-8
CSHHND-ST3W-M3-8
CSHHND-STN-M3-8
CSHHND-STN-M3-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10314[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1048[Chrome trivalent] Trivalent noir0.7

1.68 €

1 Disponible 6 jours 1038[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.5

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1038[Placage au nickel] Placage nickel0.5

1.75 €

1 Disponible 6 jours 10310[Placage au nickel] Placage nickel0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique