Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HANWGP1-SUS-M4-8 |
HANWGP1-SUS-M4-10 |
HANWGP1-SUS-M5-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | Dimensions nominales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 4.0 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 4.0 | |
1.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 5.0 |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Boulon de serrage à la main | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Dimensions nominales
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles