Collier en plastique, boulon papillon, type 2

Collier en plastique, boulon papillon, type 2
  • Remise sur volume
[Nominal] M5 M6
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HANWGP2-SUS-M5-20
HANWGP2-SUS-M5-40
HANWGP2-SUS-M6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)
Dimensions nominales

1.07 €

1 Disponible 6 jours 105200.85.0

1.31 €

1 Disponible 6 jours 105400.85.0

1.31 €

1 Disponible 6 jours 1063016.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Papillon Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Boulon de serrage à la main Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique