• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis inviolable / TRF, tige en fer, vis à tête cylindrique【100 pièces par conditionnement】

Vis inviolable / TRF, tige en fer, vis à tête cylindrique

[Nominal] 3 4 5 6
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNH-ST3W-M3-6
CSPPNH-ST3W-M3-8
CSPPNH-ST3W-M3-10
CSPPNH-ST3W-M4-6
CSPPNH-ST3W-M4-10
CSPPNH-ST3W-M4-16
CSPPNH-ST3W-M5-10
CSPPNH-ST3W-M5-16
CSPPNH-ST3W-M5-20
CSPPNH-ST3W-M6-10
CSPPNH-ST3W-M6-16
CSPPNH-ST3W-M6-20
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

10.75 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 10360.5

10.92 €

100 pièces par conditionnement

11 jours 10380.5

10.92 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 103100.5

12.92 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 10460.7

13.84 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 104100.7

14.75 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 104160.7

24.76 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 105100.8

26.95 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 105160.8

27.86 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 105200.8

37.50 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 106101

40.59 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 106161

42.24 €

100 pièces par conditionnement

15 jours 106201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique