Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPURH-SUS-M4-10
Forme détaillée | Urée | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | N/A |
Pas(mm) | 0.7 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Boulon de serrage à la main | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Dimensions nominales | 4.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis décorative en résine UF, blanc, type P, le numéro d'article est le suivant: CSPURH-SUS-M4-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPURH-SUS-M4-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles