• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à tête cylindrique de type B avec rondelle, SUNCO Tight

Vis à tête cylindrique de type B avec rondelle, SUNCO Tight
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPPNHFI-SUS-TP3-8

Marque: SUNCO

Prix: 0.09

Délai de livraison: 6 jours

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPPNHFI-SUS-TP3-8

Référence pièce
CSPPNHFI-SUS-TP3-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.09 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 3 Longueur L (mm) 8
Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Bride Type de filetage Tap-Tight
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique de type B avec rondelle, SUNCO Tight, le numéro d'article est le suivant: CSPPNHFI-SUS-TP3-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNHFI-SUS-TP3-8.

Assistance technique