• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête bombée de type B, SUNCO Tight【500-1,000 pièces par conditionnement】

Vis à tête bombée de type B, SUNCO Tight

[Nominal M] 4
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] German Brown Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRHB-SUSGJB-TP4-8
CSPTRHB-SUSGJB-TP4-10
CSPTRHB-SUSGJB-TP4-12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

63.30 €

1,000 pièces par conditionnement

15 jours 108

66.21 €

1,000 pièces par conditionnement

15 jours 1010

34.60 €

500 pièces par conditionnement

15 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface Placage marron allemand Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Tap-Tight Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique