• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière à pivot New Star 7N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7N

Référence pièce
7N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code JAN

59.80 €

8 jours 4973658419943

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme pivot Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 130 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal NA Largeur l(mm) 18
Fonction supplémentaire NA Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à pivot New Star 7N, le numéro d'article est le suivant: 7N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7N.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique