• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale type THL-10-A, type réglable par force de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THL-10-A

Référence pièce
THL-10-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.76 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 1 à 100 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier Hauteur du bras H(mm) 16.3
Longueur du bras L(mm) 18 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Variable Type à embout à boulon Boulon avec résine
Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Assistance technique