Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale THL-20-B

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale THL-20-B
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: THL-20-B

Marque: FLECLAM

Prix: 10.94

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THL-20-B

Référence pièce
THL-20-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 70 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier Hauteur du bras H(mm) 16
Longueur du bras L(mm) 21.2 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Type à embout à boulon Boulon avec résine
Réglage de la position de l'embout à boulon1 Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale THL-20-B, le numéro d'article est le suivant: THL-20-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THL-20-B.

Assistance technique