Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale type THL-40-A-N, type réglable par force de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THL-40-A-N

Référence pièce
THL-40-A-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.13 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Variable Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage Acier Hauteur du bras H(mm) 39.5
Force de serrage(N) 1–1200 Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée horizontale type THL-40-A-N, type réglable par force de serrage, le numéro d'article est le suivant: THL-40-A-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THL-40-A-N.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique