Référence fabricant: TVL-20-B-N
Marque: FLECLAM
Prix: 9.37 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TVL-20-B-N
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 100 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier | Catégorie | Corps principal |
Hauteur du bras H(mm) | 32 | Longueur du bras L(mm) | 44.5 | Force de serrage (plage)(N)(N) | Jusqu'à 499 |
Type à embout à boulon | Boulon en acier | Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles