Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale TVL-30-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TVL-30-B

Référence pièce
TVL-30-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.89 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499 Matériau du corps Acier
Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage Acier Catégorie Corps principal
Hauteur du bras H(mm) 32.3 Longueur du bras L(mm) 34 Force de serrage(N) 100
Type à embout à boulon Boulon avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale TVL-30-B, le numéro d'article est le suivant: TVL-30-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVL-30-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique