Référence fabricant: TPPL-70
Marque: FLECLAM
Prix: 18.94 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPPL-70
Type | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 2270 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M8 |
Matériel de vis de serrage | Acier | Hauteur du bras H(mm) | 25.4 | Course S(mm) | 32 |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2000 à 3099 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles