Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) P = 3 (avec SW + JIS intégré), par Tomishin

Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) P = 3 (avec SW + JIS intégré), par Tomishin
  • Remise sur volume
[Nominal M] 3, 4, 5, 6, 8
[Material] Steel · Stainless Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black, Bright Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plated, Tin Cobalt, Black Paint

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSHHP3-ST3B-M3-25

Référence pièce
CSHHP3-ST3B-M3-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.22 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 3 Longueur L (mm) 25 Matériau Acier
Traitement de surface Trivalent noir Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) P = 3 (avec SW + JIS intégré), par Tomishin, le numéro d'article est le suivant: CSHHP3-ST3B-M3-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSHHP3-ST3B-M3-25.

Assistance technique