Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSHHP4-ST3B-M5-25
Vis nominale (M) | 5 | Longueur L (mm) | 25 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Trivalent noir | Forme du trou de montage | Six pans creux | Pas(mm) | 0.8 |
Forme supplémentaire | Rondelle incluse | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Vous vous trouvez sur la page de Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) P = 4 (avec petite rondelle SW + JIS intégrée), le numéro d'article est le suivant: CSHHP4-ST3B-M5-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSHHP4-ST3B-M5-25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles