Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) I = 3 (avec rondelle SW+ISO intégrée), par Tomishin

Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) I = 3 (avec rondelle SW+ISO intégrée), par Tomishin
  • Remise sur volume
[Nominal M] 2, 3, 4, 8
[Material] Steel · Stainless Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Black Paint

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSHHI3-ST3W-M3-25

Référence pièce
CSHHI3-ST3W-M3-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.75 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 3 Longueur L (mm) 25 Matériau Acier
Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Six pans creux Pas(mm) 0.5
Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à six pans creux (vis d'assemblage) I = 3 (avec rondelle SW+ISO intégrée), par Tomishin, le numéro d'article est le suivant: CSHHI3-ST3W-M3-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSHHI3-ST3W-M3-25.

Assistance technique