• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble de carotteurs pour ALC (foret SDS), fabriqué par Miyanaga

Ensemble de carotteurs pour ALC (foret SDS), fabriqué par Miyanaga

[Nominal M] 22, 25, 29, 32, 35, 38, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 200, 210, 220
[Material] high-speed steel
[Surface Processing] Bare

[Features]
· It can safely and easily cut ALC and iron bars thanks to a design well balanced between the cutting edge and chip pocket.

[Applications]
· For drilling holes in ALC.

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABCDSSDSST-M22
ABCDSSDSST-M25
ABCDSSDSST-M29
ABCDSSDSST-M32
ABCDSSDSST-M35
ABCDSSDSST-M38
ABCDSSDSST-M45
ABCDSSDSST-M50
ABCDSSDSST-M55
ABCDSSDSST-M60
ABCDSSDSST-M65
ABCDSSDSST-M70
ABCDSSDSST-M75
ABCDSSDSST-M80
ABCDSSDSST-M85
ABCDSSDSST-M90
ABCDSSDSST-M95
ABCDSSDSST-M100
ABCDSSDSST-M105
ABCDSSDSST-M110
ABCDSSDSST-M115
ABCDSSDSST-M120
ABCDSSDSST-M125
ABCDSSDSST-M130
ABCDSSDSST-M140
ABCDSSDSST-M150
ABCDSSDSST-M155
ABCDSSDSST-M160
ABCDSSDSST-M165
ABCDSSDSST-M170
ABCDSSDSST-M180
ABCDSSDSST-M200
ABCDSSDSST-M210
ABCDSSDSST-M220
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?M nominal

124.21 €

15 jours 22

124.21 €

15 jours 25

124.21 €

15 jours 29

124.21 €

15 jours 32

124.21 €

15 jours 35

124.21 €

15 jours 38

124.21 €

15 jours 45

153.81 €

15 jours 50

153.81 €

15 jours 55

156.98 €

15 jours 60

158.57 €

15 jours 65

166.51 €

15 jours 70

170.48 €

15 jours 75

174.44 €

15 jours 80

178.41 €

15 jours 85

186.35 €

15 jours 90

190.32 €

15 jours 95

198.25 €

15 jours 100

204.60 €

15 jours 105

206.19 €

15 jours 110

213.33 €

15 jours 115

219.68 €

15 jours 120

246.67 €

15 jours 125

246.67 €

15 jours 130

254.60 €

15 jours 140

268.89 €

15 jours 150

274.44 €

15 jours 155

274.44 €

15 jours 160

298.25 €

15 jours 165

298.25 €

15 jours 170

314.13 €

15 jours 180

391.11 €

15 jours 200

442.70 €

15 jours 210

460.95 €

15 jours 220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau acier rapide Traitement de surface Textile
Longueur(mm) 130 Unité de vente Faible quantité

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique