• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cheville Fischer (type GB)【20-25 pièces par conditionnement】

Cheville Fischer (type GB)

[Drill Diameter] 8, 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABFPSGBST-M8
ABFPSGBST-M10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

41.52 €

25 pièces par conditionnement

5 jours 10508

49.24 €

20 pièces par conditionnement

5 jours 105510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Textile
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique